Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally closed |
Tasteafstand [mm] | 5 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 38 |
Driftspænding [V] | 18...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 15; (24 V) |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | nej |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally closed |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 125; (150 (...50 °C)) |
Switchfrekvens DC [Hz] | 500 |
Kortslutningsbeskyttelse | nej |
Overbelastningssikret | nej |
Tasteafstand [mm] | 5 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...4,05 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 3077 |
Kapsling | gevindtype |
---|---|
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 38 |
Gevind betegnelse | M18 x 1 |
Materiale | Messing belagt med hvid bronze; PC |
Display |
|
---|
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|