Elektrisk design | NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally closed |
Tasteafstand [mm] | 8 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 |
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 15; (24 V) |
Polaritetsbeskyttelse | nej |
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally closed |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 1 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 120 |
Kortslutningsbeskyttelse | nej |
Overbelastningssikret | nej |
Tasteafstand [mm] | 8 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...6,5 |
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 3...15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -10...10 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
Kapsling | gevindtype |
---|---|
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 |
Gevind betegnelse | M18 x 1 |
Materiale | Messing forniklet; PBT |
Display |
|
---|
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Stik: 1 x Ø 28 mm; kodning: A |
---|