Udgangsfunktion | normally closed |
---|---|
Tasteafstand [mm] | 8 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Driftspænding [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | nej |
Udgangsfunktion | normally closed |
---|---|
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 6 |
Max. spændingfald på koblingsudgange AC [V] | 6,5 |
Minimum belastningsstrøm [mA] | 5 |
Max. lækagestrøm [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Switchfrekvens AC [Hz] | 25 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 50 |
Kortslutningsbeskyttelse | nej |
Overbelastningssikret | nej |
Tasteafstand [mm] | 8 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...6,5 |
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
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Gevind betegnelse | M18 x 1 |
Materiale | rustfri stål (1.4571/316Ti ); PBT |
Display |
|
---|
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Kabel: 20 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|