You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Produkter
  2. IG0045

Induktiv sensor

IG0045

IGA2008-ABOW/ 6m

Induktiv sensor

IG0045

IGA2008-ABOW/ 6m

Artiklen er udgået - arkiv informationer
Produktegenskaber
Udgangsfunktion normally open
Tasteafstand [mm] 8
Kapsling gevindtype
Dimensioner [mm] M18 x 1
Elektriske Data
Frekvens AC [Hz] 47...63
Driftspænding [V] 20...250 AC
Kapslingsklasse II
Polaritetsbeskyttelse nej
Udgange
Udgangsfunktion normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange AC [V] 5,5
Minimum belastningsstrøm [mA] 5
Max. lækagestrøm [mA] 2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA] 300; (500 (...50 °C))
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Switchfrekvens AC [Hz] 20
Kortslutningsbeskyttelse nej
Overbelastningssikret nej
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 8
Real rækkevidde Sr [mm] 8 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...6,5
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3
Hysterese [% af Sr] 1...15
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] -10...10
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklasse IP 67
Mekaniske data
Kapsling gevindtype
Montering Uskærmet
Dimensioner [mm] M18 x 1
Gevind betegnelse M18 x 1
Materiale Messing forniklet; PBT
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
Tilbehør
Leverings omfang
låsemøtrikker: 2
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²