You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Produkter
  2. IFC249

Induktiv sensor

IFC249

IFG2004-BRKG/M/0,60M/ /PH

Induktiv sensor

IFC249

IFG2004-BRKG/M/0,60M/ /PH

Artiklen er udgået - arkiv informationer
  • ce
Produktegenskaber
Elektrisk design PNP/NPN
Udgangsfunktion normally closed
Tasteafstand [mm] 4
Kapsling cylindrisk
Dimensioner [mm] Ø 12
Applikation
Applikation brug i værktøjsmaskiner, køle- og smøremiddel
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...36 DC
Kapslingsklasse II
Polaritetsbeskyttelse ja
Udgange
Elektrisk design PNP/NPN
Udgangsfunktion normally closed
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2,5
Minimum belastningsstrøm [mA] 2
Max. lækagestrøm [mA] 0,4
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 100
Switchfrekvens DC [Hz] 700
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 4
Operationel tasteafstand [mm] 0...3,25
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3
Hysterese [% af Sr] 1...20
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...70
Kapslingsklasse IP 68; ("Coolant")
Godkendelser / Tests
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bestrålet 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 HF ledningsbåret 10 V
EN 55011 Klasse B
Mekaniske data
Kapsling cylindrisk
Montering Uskærmet
Dimensioner [mm] Ø 12
Materiale aktiv flade: LCP; Kapsling: Rustfrit stål; Vinkel beslag: Rustfrit stål; LED vindue: PEI
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 0,6 m, PUR / PVC; 2 x 0,34 mm²