Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally closed |
Tasteafstand [mm] | 4 |
Kapsling | cylindrisk |
Dimensioner [mm] | Ø 12 |
Applikation | brug i værktøjsmaskiner, køle- og smøremiddel |
---|
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally closed |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Minimum belastningsstrøm [mA] | 2 |
Max. lækagestrøm [mA] | 0,4 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 700 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Tasteafstand [mm] | 4 |
---|---|
Operationel tasteafstand [mm] | 0...3,25 |
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...20 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 68; ("Coolant") |
EMC |
|
---|
Kapsling | cylindrisk |
---|---|
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | Ø 12 |
Materiale | aktiv flade: LCP; Kapsling: Rustfrit stål; Vinkel beslag: Rustfrit stål; LED vindue: PEI |
Display |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Kabel: 7 m, PUR / PVC; 2 x 0,34 mm² |
---|