Udgangsfunktion | normally closed |
---|---|
Tasteafstand [mm] | 4 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M12 x 1 |
Applikation | Må ikke anvendes i Ex-farlige områder (er ikke ATEX godkendt!) |
---|---|
Montering | for ventiler; (38...63,5 (NW 40...65)) |
Tilslutning til skilleforstærker | ja |
---|---|
Koblingsforstærker | tilslutning til koblingsforstærker iht. EN 60947-5-6 |
Nominel spænding DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Forsyningsspænding DC [V] | 7,5...30 |
Strømforbrug [mA] | udæmpet: > 2,1; dæmpet: < 1 |
Kapslingsklasse | III |
Udgangsfunktion | normally closed |
---|---|
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 30 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 1500 |
Tasteafstand [mm] | 4 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Vægt [g] | 0,001 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | M12 x 1 |
Gevind betegnelse | M12 x 1 |
Materiale | PBT; Emne: rustfri stål (1.4301 / 304) |
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning |
|
|||
---|---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Tilslutning | Stik: 1 x ventilstik type A DIN (DIN EN 175301-803) |
---|