Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 4 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 15; (24 V) |
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
Switchfrekvens DC [Hz] | 400 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Tasteafstand [mm] | 4 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...3,25 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 945 |
Kapsling | gevindtype |
---|---|
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
Gevind betegnelse | M12 x 1 |
Materiale | PBT |
Display |
|
---|
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Kabel: 3 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|