You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Produkter
  2. IF5487

Induktiv sensor

IF5487

IFA3004-BPKG/V4A

Induktiv sensor

IF5487

IFA3004-BPKG/V4A

Artiklen er udgået - arkiv informationer
Alternative artikler: IFT208 Produktsammenligning: IF5487 / IFT208 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
  • ce
Produktegenskaber
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion normally open
Tasteafstand [mm] 4
Kapsling gevindtype
Dimensioner [mm] M12 x 1 / L = 71
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...36 DC
Strømforbrug [mA] 15; (24 V)
Kapslingsklasse II
Polaritetsbeskyttelse ja
Udgange
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 250
Switchfrekvens DC [Hz] 400
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 4
Real rækkevidde Sr [mm] 4 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...3,25
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2
Hysterese [% af Sr] 1...15
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
Kapsling gevindtype
Montering Uskærmet
Dimensioner [mm] M12 x 1 / L = 71
Gevind betegnelse M12 x 1
Materiale rustfri stål (1.4571/316Ti ); PBT
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
Tilbehør
Leverings omfang
låsemøtrikker: 2
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²