Udgangsfunktion | normally closed |
---|---|
Tasteafstand [mm] | 2 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M12 x 1 / L = 71,5 |
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Driftspænding [V] | 90...250 AC |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | nej |
Udgangsfunktion | normally closed |
---|---|
Max. spændingfald på koblingsudgange AC [V] | 8,5 |
Minimum belastningsstrøm [mA] | 8 |
Max. lækagestrøm [mA] | 3 (250 V AC) / 1,5 (120 V AC) |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) |
Switchfrekvens AC [Hz] | 25 |
Kortslutningsbeskyttelse | nej |
Overbelastningssikret | nej |
Tasteafstand [mm] | 2 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...1,6 |
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
Dimensioner [mm] | M12 x 1 / L = 71,5 |
Gevind betegnelse | M12 x 1 |
Materiale | Messing forniklet; PBT |
Display |
|
---|
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Kabel: 20 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|