1. Startside
  2. Produkter
  3. Positions sensorer
  4. Induktive sensorer
  5. AC/DC og AC sensorer
  6. IF0020

Artiklen kan ikke længere leveres – arkivpost

IF0020

Induktiv sensor

IF-2004-BBOW/20m

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Kære kunde,
desværre findes dette datablad ikke på det ønskede sprog. Hvis du har flere spørgsmål, kan du kontakte os på e-mail info.dk@ifm.com.

Med de bedste hilsner
Dit ifm-team

  • Med AC-udgang til brug i lysnettet
  • To-leder teknologi
  • Med PVC-kabel
  • Bredt AC-driftsspændingsområde
  • For en præcis positionsregistrering på maskiner

Download
Technische Details
Produktegenskaber
Udgangsfunktion normally closed
Tasteafstand [mm] 4
Kapsling gevindtype
Dimensioner [mm] M12 x 1 / L = 71,5
Elektriske Data
Frekvens AC [Hz] 47...63
Driftspænding [V] 20...250 AC
Kapslingsklasse II
Beskyttet mod omvendt polaritet nej
Udgange
Udgangsfunktion normally closed
Max. spændingfald på koblingsudgange AC [V] 8,5
Minimum belastningsstrøm [mA] 8
Max. lækagestrøm [mA] 2
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Switchfrekvens AC [Hz] 25
Kortslutningssikret nej
Overbelastningssikret nej
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 4
Real rækkevidde Sr [mm] 4 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...3,25
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2
Hysterese [% af Sr] 1...15
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] -10...10
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklasse IP 67
Godkendelser / Tests
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [År] 932
Mekaniske data
Kapsling gevindtype
Montering Uskærmet
Dimensioner [mm] M12 x 1 / L = 71,5
Gevind betegnelse M12 x 1
Materiale PBT
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
Elektrisk tilslutning
Påkrævet sikring miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; flink
Tilbehør
Tilbehør (medfølger)
låsemøtrikker: 2
Bemærkning
Bemærkning
Anbefaling: Kontrollér apparatet for sikker funktion efter en kortslutning.
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 20 m, PVC; 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer uden forudgående meddelelse! — DA-DK — IF0020-00 — 13.01.2017 —