Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 1 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Driftspænding [V] | 5...36 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | nej |
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 4,6 |
Minimum belastningsstrøm [mA] | 4 |
Max. lækagestrøm [mA] | 0,8 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 2000 |
Kortslutningsbeskyttelse | nej |
Overbelastningssikret | nej |
Tasteafstand [mm] | 1 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...0,8 |
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
Dimensioner [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Gevind betegnelse | M8 x 1 |
Materiale | Messing forniklet; PBT |
Display |
|
---|
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm² |
---|