Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally closed |
Tasteafstand [mm] | 1 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 15; (24 V) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | nej |
Elektrisk design | PNP | |
---|---|---|
Udgangsfunktion | normally closed | |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 1 | |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 | |
Switchfrekvens DC [Hz] | 750 | |
Bemærk note om switch frekvens [Hz] |
|
|
Kortslutningsbeskyttelse | nej | |
Overbelastningssikret | nej |
Tasteafstand [mm] | 1 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...0,8 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 2737 |
Kapsling | gevindtype |
---|---|
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Gevind betegnelse | M8 x 1 |
Materiale | Kapsling: Messing belagt med hvid bronze; aktiv flade: PBT |
Display |
|
---|
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Kabel: 20 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|