Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 50 |
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 120 x 80 x 30 |
Driftspænding [V] | 10...55 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 4,5 |
Minimum belastningsstrøm [mA] | 5 |
Max. lækagestrøm [mA] | 0,6 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 8 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Tasteafstand [mm] | 50 |
---|---|
Justerbar tasteafstand | ja |
Fabriksindstilling rækkevidde [mm] | 50 |
Real rækkevidde Sr [mm] | 50 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...40,5 |
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
Kapslingsklasse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Kapsling | rektangulær |
---|---|
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | 120 x 80 x 30 |
Materiale | PPE modifiseret |
Display |
|
---|
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Kabel: 2 m, PVC |
---|---|
Tilslutning | Stik: 1 x Ø 26 mm |