You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Produkter
  2. ID5053

Induktiv sensor

ID5053

IDE3060-FNKG/NPT RT

Induktiv sensor

ID5053

IDE3060-FNKG/NPT RT

Artiklen er udgået - arkiv informationer
  • ce
Produktegenskaber
Elektrisk design NPN
Udgangsfunktion normally open / normally closed; (valgbar)
Tasteafstand [mm] 60
Kapsling rektangulær
Dimensioner [mm] 105 x 80 x 40
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...36 DC
Strømforbrug [mA] 15; (24 V)
Kapslingsklasse II
Polaritetsbeskyttelse ja
Udgange
Elektrisk design NPN
Udgangsfunktion normally open / normally closed; (valgbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 250
Switchfrekvens DC [Hz] 4
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 60
Justerbar tasteafstand ja
Fabriksindstilling rækkevidde [mm] 60
Real rækkevidde Sr [mm] 60 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...48,6
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2
Hysterese [% af Sr] 1...15
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] -10...10
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklasse IP 65
Godkendelser / Tests
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
Mekaniske data
Kapsling rektangulær
Montering Uskærmet
Dimensioner [mm] 105 x 80 x 40
Materiale PPE modifiseret
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, rød
Tilbehør
Leverings omfang
skruetrækker: 1
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning terminaler: ...2,5 mm²