Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally closed |
Tasteafstand [mm] | 50 |
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 120 x 80 x 30 |
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 7; (24 V) |
Polaritetsbeskyttelse | nej |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally closed |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 1 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 30 |
Kortslutningsbeskyttelse | nej |
Overbelastningssikret | nej |
Tasteafstand [mm] | 50 |
---|---|
Justerbar tasteafstand | ja |
Fabriksindstilling rækkevidde [mm] | 50 |
Real rækkevidde Sr [mm] | 50 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...40,5 |
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -10...10 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Kapsling | rektangulær |
---|---|
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | 120 x 80 x 30 |
Materiale | PPE modifiseret |
Display |
|
---|
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Kabel: 20 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|