Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Tasteafstand [mm] | 20 |
Kapsling | cylindrisk |
Dimensioner [mm] | Ø 34 / L = 98 |
Driftspænding [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 30 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Tasteafstand [mm] | 20 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
EMC |
|
---|
AS-i I/O konfiguration [hex] | 1 |
---|---|
AS-i ID kode [hex] | 1 |
AS-i certifikat | 02701 |
Kapsling | cylindrisk |
---|---|
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | Ø 34 / L = 98 |
Materiale | PBT; endestykke: PC |
Display |
|
---|
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Tilslutning | terminaler: ...2,5 mm² |
---|