You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Induktive sensorer
  4. Alle induktive sensorer
  5. IB5127

Induktiv sensor

IB5127

IB-3020-BPKG/20M/PH

Induktiv sensor

IB5127

IB-3020-BPKG/20M/PH

  • Med PVC-kabel
  • Glat plasthus som beskytter mod aflejringer
  • PTB hus som er bestandigt over for bejdsningsopløsninger
  • Til anvendelser i bejdsningslinjer
  • Tydelig visning af status
Artiklen er udgået - arkiv informationer
Produktegenskaber
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion normally open
Tasteafstand [mm] 20
Kapsling cylindrisk
Dimensioner [mm] Ø 34 / L = 82
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...36 DC
Strømforbrug [mA] 15; (24 V)
Kapslingsklasse II
Polaritetsbeskyttelse ja
Udgange
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 250
Switchfrekvens DC [Hz] 60
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 20
Real rækkevidde Sr [mm] 20 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...16,2
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2
Hysterese [% af Sr] 1...15
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] -10...10
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklasse IP 67
Godkendelser / Tests
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [År] 1853
Mekaniske data
Kapsling cylindrisk
Montering Uskærmet
Dimensioner [mm] Ø 34 / L = 82
Materiale PBT
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
Tilbehør
Leverings omfang
Klemholder: 1
unbrako skruer: 2
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²