Udgangsfunktion | normally open |
---|---|
Tasteafstand [mm] | 2 |
Special funktion | Immun overfor elektromagnetiske felter |
---|---|
Trykbestandig [psi] | 3000 |
Immun overfor elektromagnetiske felter | ja |
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Driftspænding [V] | 20...250 AC/DC |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgangsfunktion | normally open |
---|---|
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 7 |
Max. spændingfald på koblingsudgange AC [V] | 7 |
Minimum belastningsstrøm [mA] | 8 |
Max. lækagestrøm [mA] | 1,7 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA] | 300 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 300 |
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA] | 300 |
Switchfrekvens AC [Hz] | 20 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 20 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Tasteafstand [mm] | 2 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Korrektionsfaktor | Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 5 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -0,5...0,5 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Montering | Skærmet |
---|---|
Cylindertype | pneumatiske og hydrauliske clindre |
Materiale | aluminium |
Display |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Stik: 1 x 7/8"; kodning: A |