Applikation | Universel vurdering og visning af alle fysiske størrelser, der kan udledes af impulssekvenser |
---|
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Driftspænding [V] | 24 AC |
Strømforbrug [mA] | 200 |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...45 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 44; (på forsiden) |
Monteringsmetode | panel udskæring: 91 x 43 mm |
---|
Display |
|
---|