Driftspænding [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Overspændingsbeskyttelse | ja; (VDR) |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
Materiale | TPU |
---|---|
Indstøbt-emne materiale | TPU |
Materiale - omløber | Messing, forniklet |
Display |
|
---|
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet |
Tilslutning | Kabel: 0,3 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
---|
Stik: 1 x ventil type C DIN, vinklet; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet |