Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Dimensioner [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Materiale | TPU; PBT |
Indstøbt-emne materiale | TPU / PBT |
Materiale - omløber | PBT / PA |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU / PBT; Låsning: PBT |
Tilslutning | Kabel: 5 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm² |
---|
Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU / PBT; Låsning: PA |