1. Startside
  2. Produkter
  3. E70064

Artiklen kan ikke længere leveres – arkivpost

E70064

Y-Forbindelseskabel

YDOAH032MSS01,5H03STGH040MSS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Kære kunde,
desværre findes dette datablad ikke på det ønskede sprog. Hvis du har flere spørgsmål, kan du kontakte os på e-mail info.dk@ifm.com.

Med de bedste hilsner
Dit ifm-team

Download
Technische Details
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...30 DC
Max strømbelastning total [A] 4
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...90
Kapslingsklasse IP 67
Mekaniske data
Vægt [g] 132,6
Materiale stikhus: TPU sort; stikhus: TPU sort transparent; pakning: FKM
Materiale - omløber Messing, forniklet / Messing, forniklet
Antal porte på splitterboks 2
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
Drift 1 x LED, grøn
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Kabel: 1,5 m, PUR, sort, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning Stik: 2 x M12; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Stik: 2 x M12; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer uden forudgående meddelelse! — DA-DK — E70064-01 — 07.01.2009 —