Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Materiale | TPU |
---|---|
Indstøbt-emne materiale | TPU |
Materiale - omløber | Messing, forniklet |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet |
Tilslutning | Kabel: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet |