Udførelse | til sensorer og adaptere med procestilslutning M26x1,5 |
---|---|
Flow range [l/min] | 0...10 |
Direktiv om trykudstyr | En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren |
---|---|
Sikkerhedsanvisninger | Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer. |
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L) |
---|---|
Procestilslutning | gevind tilslutning |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|