Trykbestandig [bar] | 300 |
---|
Direktiv om trykudstyr | En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren |
---|---|
Sikkerhedsanvisninger | Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer. |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 |
---|---|
Gevind betegnelse | M18 x 1 |
Materiale | titanium (3.7235) |
Sensor tilslutning | M18 x 1,5 Indvendigt gevind |
Procestilslutning | gevind tilslutning 1/4" NPT |
Indstiksdybde [mm] | 13,9; (måleføler SID, SFD, TN) |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|