Udførelse | til temperatursensorer EL = 350 mm |
---|---|
Trykbestandig [bar] | 25 |
Vægt [g] | 725 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Sensor tilslutning | 1/2" NPS Ø 6 mm passende for G1/2 og 1/2" NPT |
Procestilslutning | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Overfladebeskaffenhed Ra/Rz på medieberørende dele | ≤ 0,6 / - |
Installationslængde EL [mm] | 267 |
Boringslængde BL [mm] | 304,8 |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|