You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Produkter
  2. E36310

Dykrør til temperatursensorer

E36310

SCHUTZROHR BD8 1/2NPTX100 V4A

Dykrør til temperatursensorer

E36310

SCHUTZROHR BD8 1/2NPTX100 V4A

Artiklen er udgået - arkiv informationer
Applikation
Trykbestandig [bar] 16
Måle/indstillingsområde
Probelængde L [mm] 82
Mekaniske data
Materiale rustfri stål (1.4571/316Ti )
Sensor tilslutning Ø 8 mm
Procestilslutning 1/2" NPT
Tilbehør
Leverings omfang
Varmeledende pasta
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.