Trykbestandig [bar] | 25 |
---|
Direktiv om trykudstyr | En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren |
---|---|
Sikkerhedsanvisninger | Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer. |
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L) |
---|---|
Sensor tilslutning | Aseptoflex |
Procestilslutning | Flange DN40 (1,5") |
Overfladebeskaffenhed Ra/Rz på medieberørende dele | 0,4 / 4 |
Hygienisk udstyrsklasse iht. DIN 11866 | H4 |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|