Montering | med O-ring |
---|---|
Trykbestandig [bar] | 16 |
Direktiv om trykudstyr | En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren |
---|---|
Sikkerhedsanvisninger | Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer. |
Monteringsmetode | med O-ring |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Sensor tilslutning | Aseptoflex |
Procestilslutning | Clamp DN25 |
Overfladebeskaffenhed Ra/Rz på medieberørende dele | 0,4 / 4 |
Hygienisk udstyrsklasse iht. DIN 11866 | H4 |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|