Trykbestandig [bar] | 800 |
---|
Direktiv om trykudstyr | En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren |
---|---|
Sikkerhedsanvisninger | Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer. |
Vægt [g] | 45 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4401 / 316); FKM |
Sensor tilslutning | G 1/4 |
Procestilslutning | gevind tilslutning SAE 7/16" - 20 |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|