Funktions princip | Thru-beam sensor |
---|
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere | OBF |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 200 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...70 |
---|
Varianter af fiberoptik hoved | lige |
---|---|
Samlet længde [mm] | 2000 |
Min. bøjningsradius [mm] | 30 |
Fiber materiale | PMMA |
Fiberoptik materiale | aluminium |
Fiberkappe materiale | PE |
Tilbehør (valgfri) |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|