Funktions princip | Diffus sensor |
---|
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere | OGF |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 15 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...290 |
---|
Varianter af fiberoptik hoved | lige |
---|---|
Fiberoptik hoved gevind | M6 |
Sensorhoved længde [mm] | 25 |
Samlet længde [mm] | 1000 |
Min. bøjningsradius [mm] | 20 |
Materiale | Adapter: PPE |
Fiber materiale | glas |
Fiberoptik materiale | aluminium |
Fiberkappe materiale | PVC |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|