Funktions princip | Thru-beam sensor |
---|
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere | OKF; OUF |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 120 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 120 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...150 |
---|
Varianter af fiberoptik hoved | lige |
---|---|
Fiberoptik hoved gevind | M4 |
Sensorhoved længde [mm] | 15 |
Samlet længde [mm] | 300 |
Min. bøjningsradius [mm] | 20 |
Fiber materiale | glas |
Fiberoptik materiale | rustfri stål (1.4305 / 303) |
Fiberkappe materiale | metalsilikone |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|