Funktions princip | Diffus sensor |
---|
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere | OKF; OUF |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 8 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 8 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...290 |
---|
Varianter af fiberoptik hoved | lige |
---|---|
Fiberoptik hoved diameter [mm] | 1 |
Sensorhoved længde [mm] | 5 |
Samlet længde [mm] | 350; (+5 mm) |
Min. bøjningsradius [mm] | 20 |
Materiale | Adapter: ABS |
Fiber materiale | glas |
Fiberoptik materiale | rustfri stål (1.4305 / 303) |
Fiberkappe materiale | aluminium |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|