Funktions princip | Diffus sensor |
---|
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere | OGF |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 12 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...290 |
---|
Vægt [g] | 0,061 |
---|---|
Varianter af fiberoptik hoved | vinklet |
Fiberoptik hoved diameter [mm] | 5 |
Sensorhoved længde [mm] | 10 |
Samlet længde [mm] | 600 |
Min. bøjningsradius [mm] | 20; (ved fast installation) |
Fiberretning | |
Materiale | Adapter: PPE |
Fiber materiale | glas |
Fiberoptik materiale | aluminium |
Fiberkappe materiale | PVC |
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|