Funktions princip | Thru-beam sensor |
---|
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere | OIF |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 64 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...290 |
---|
Varianter af fiberoptik hoved | lige |
---|---|
Fiberoptik hoved diameter [mm] | 3 |
Samlet længde [mm] | 3000 |
Min. bøjningsradius [mm] | 30 |
Materiale | Adapter: PA |
Fiber materiale | glas |
Fiberoptik materiale | aluminium |
Fiberkappe materiale | aluminium |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|