Funktions princip | Diffus sensor |
---|
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere | OIF |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 45 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...80 |
---|
Varianter af fiberoptik hoved | vinklet |
---|---|
Samlet længde [mm] | 3000 |
Min. bøjningsradius [mm] | 30 |
Materiale | Adapter: PA |
Fiber materiale | glas |
Fiberoptik materiale | aluminium |
Fiberkappe materiale | PVC |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|