Funktions princip | Diffus sensor |
---|
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere | OKF; OUF |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 30 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 30 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...290 |
---|
Varianter af fiberoptik hoved | lige |
---|---|
Fiberoptik hoved gevind | M6 |
Sensorhoved længde [mm] | 35 |
Samlet længde [mm] | 2300 |
Min. bøjningsradius [mm] | 20 |
Materiale | Adapter: ABS |
Fiber materiale | glas |
Fiberoptik materiale | aluminium |
Fiberkappe materiale | aluminium |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|