You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Produkter
  2. E20095

Fibre diffus aftastning

E20095

FT-00-P-A-E3/S 0,8m

Fibre diffus aftastning

E20095

FT-00-P-A-E3/S 0,8m

Artiklen er udgået - arkiv informationer
Applikation
Funktions princip Diffus sensor
Registreringsområde
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere OKF; OUF
OKF
Rækkevidde af fiber [mm] 40
OUF
Rækkevidde af fiber [mm] 40
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -20...80
Mekaniske data
Varianter af fiberoptik hoved lige
Fiberoptik hoved diameter [mm] 3
Sensorhoved længde [mm] 25
Samlet længde [mm] 800
Min. bøjningsradius [mm] 20
Materiale Adapter: PPE
Fiber materiale glas
Fiberoptik materiale aluminium
Fiberkappe materiale PVC
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.