Driftspænding [V] | 10...110 AC/DC |
---|---|
Max strømbelastning total pr. modul/slot [A] | 4 |
Max strømbelastning total [A] | 12 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -15...90 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Dimensioner [mm] | 18 x 54 x 100 |
---|---|
Antal porte på splitterboks | 6 |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Kabel: 10 m, PUR / PVC; 6 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm² |
Tilslutning | Stik: 6 x M12; kodning: A |
---|