Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|
Driftspænding [V] | < 300 AC/DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -45...105 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 68 |
Vægt [g] | 158,757 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 31 x 14,5 x 31 |
Materiale | TPE |
Indstøbt-emne materiale | TPE |
Materiale - omløber | zink, epoxy-belagt |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Kabel: 2 m, TPE-S, sort; 4 x 0,75 mm² / AWG 18 |
Tilslutning | Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPE; Låsning: zink, epoxy-belagt; Kontakter: guldbelagt |
---|