Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|
Driftspænding [V] | < 300 AC/DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...105 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 68 |
Vægt [g] | 571,526 |
---|---|
Materiale | PVC |
Indstøbt-emne materiale | PVC |
Materiale - omløber | rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Kabel: 6 m, PVC, grå; 3 x 0,75 mm² / AWG 18 |
Tilslutning | Stik: 1 x 7/8", lige; kodning: A; Støbt hus: PVC; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt |
---|