Udførelse | til medicinske interfacer ved pneumatiske aktuatorer eller håndbetjente ventiler VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Vægt [g] | 61 |
---|---|
Target puck diameter [mm] | 65 |
Hole spacing [mm] | 80 |
Shaft height of valve drive [mm] | 30 |
Number of possible switching flag positions | 8 |
Materiale | indikerings- / target-puck: PA 6 blå; Skruer: rustfrit syrefast stål (1.4302) |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|