Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|---|
Udførelse | Ethernet kabel, D-kodet |
Driftspænding [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Max strømbelastning total [A] | 4 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Vægt [g] | 1380,5 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 15 x 15 x 47,3 |
Materiale | TPU |
Indstøbt-emne materiale | TPU |
Materiale - omløber | zinkstøbegods, forniklet |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Kabel: 20 m, PVC, grøn, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm² |
Tilslutning | Stik: 1 x M12, lige; kodning: D; Støbt hus: TPU; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; Kontakter: guldbelagt; Skærmet tilslutnings ledning: afskærmet |
---|