Special funktion | Silikonefri; guldbelagte kontakter; afskærmet ledning |
---|---|
Siliconefri | ja |
Driftspænding [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Max strømbelastning total [A] | 4 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...100 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Vægt [g] | 506,4 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 26,5 x 15 x 38,5 |
Materiale | PVC |
Indstøbt-emne materiale | PVC |
Materiale - omløber | rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Kabel: 10 m, PVC, orange, Ø 5,3 mm, afskærmet; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Tilslutning | Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PVC; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm; Skærmet tilslutnings ledning: skærm ikke forbundet |
---|