You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Produkter
  2. Forbindelsesteknologi
  3. Forbindelseskabler
  4. Forbindelseskabler med stik i begge ender og ventilstik
  5. E12063

Forbindelseskabel med ventilstik

E12063

STGH050MSS0006B03VDAA041--S

Forbindelseskabel med ventilstik

E12063

STGH050MSS0006B03VDAA041--S

  • Pålidelig tilslutning af ventiler i felten
  • Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
  • Stort driftstemperatur interval
  • Tydeligt synligt LED
  • Robust rektangulært stik
Artiklen er udgået - arkiv informationer
Applikation
Special funktion Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter
Siliconefri ja
Elektriske Data
Driftspænding [V] < 24 AC/DC
Overspændingsbeskyttelse friløbsdiode
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...90
Kapslingsklasse IP 67
Mekaniske data
Vægt [g] 44
Materiale TPU
Indstøbt-emne materiale TPU
Materiale - omløber Messing, forniklet
Display / Betjeningsenhed
Display
Drift 1 x LED, grøn
Tilbehør
Leverings omfang
skrue
felt til markering
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 6 m, PUR / PVC, Halogenfri; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Stik: 1 x ventil type A DIN, vinklet; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: Messing forniklet