Special funktion | Silikonefri; guldbelagte kontakter |
---|---|
Siliconefri | ja |
Driftspænding [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | II |
Max strømbelastning total pr. modul/slot [A] | 4 |
Max strømbelastning total [A] | 10 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -15...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Dimensioner [mm] | 28 x 60 x 152 |
---|---|
Materiale | TPU |
Indstøbt-emne materiale | TPU |
Antal porte på splitterboks | 8 |
Stiktype | M12 |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Stik: 1 x M23; Støbt hus: TPU; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm |
---|
Stik: 8 x M12; kodning: A; Støbt hus: TPU; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm |