Driftspænding [V] | < 250 AC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Vægt [g] | 25 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 35 x 20 x 30 |
Materiale | PBT |
Indstøbt-emne materiale | PBT |
Materiale - omløber | PA |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Skrueterminaler: ...0,75 mm²; Ledningskappe: Ø 6...8 mm |
Tilslutning | Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: C; Støbt hus: PBT; Låsning: PA |
---|