Special funktion | Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter |
---|---|
Siliconefri | ja |
Driftspænding [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Max strømbelastning total [A] | 3 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 68 |
Materiale | PUR |
---|---|
Indstøbt-emne materiale | PUR |
Materiale - omløber | Messing, forniklet |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm |
Tilslutning | Kabel: 0,3 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm |